Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Plattenstärkenbereich | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6054 € - 0,6054 € | 7786 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9771 € - 0,9771 € | 500 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,9391 € - 3,1638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
0,7659 € - 0,7659 € | 887 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,6564 € - 0,7294 € | 500 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,17 € - 1,17 € | 1000 Auf Lager |
3.299 in
83.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5392 € - 0,5829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,3258 € - 0,362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,9771 € - 0,9771 € | 429 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,8349 € - 0,8349 € | 1248 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
0,3053 € - 0,3392 € | 1476 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9532 € - 0,9532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,8726 € - 1,8726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,4928 € - 0,5322 € | 195 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,9532 € - 0,9532 € | 7000 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,1153 € - 1,2393 € | 1500 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,2827 € - 1,2827 € | 131 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,6814 € - 0,6814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
0,6448 € - 0,6448 € | 2702 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.