Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.
Seriennummer: SRMT
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Kabelbündeldurchmesser | Gesamtlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3658 € - 0,3658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,2644 € - 1,2644 € | 99 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 0,9167 € - 1,0186 € | 1245 Auf Lager |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 0,7288 € - 0,8077 € | 5396 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,5251 € - 0,6069 € | 541 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,5924 € - 0,6969 € | 1980 Auf Lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 2,1306 € - 2,3673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 1,1251 € - 1,2376 € | 898 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 1,736 € - 1,8365 € | 5098 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,5352 € - 1,6069 € | 396 Auf Lager |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 1,3659 € - 1,4347 € | 666 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 1,0359 € - 1,1492 € | 1636 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 0,7575 € - 0,7963 € | 2672 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 1,0603 € - 1,1793 € | 5216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 2,31 € - 2,4247 € | 5 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 1,1252 € - 1,2502 € | 1000 Auf Lager |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 1,0548 € - 1,0548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 1,6521 € - 1,8365 € | 1900 Auf Lager |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 0,4424 € - 0,5204 € | 4014 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 0,841 € - 0,9345 € | 400 Auf Lager |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm