Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..
Seriennummer: SR2051
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrlochgröße | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | 741 Auf Lager |
|
Natur
|
|
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | 1000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0753 € - 0,0938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0655 € - 0,0816 € | 5000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0382 € - 0,0382 € | 3500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.