Menü Suche

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
737 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0753 € - 0,0938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
12.7 mm
Zum Eindrücken
0,0628 € - 0,0782 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0655 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € 9941 Auf Lager
Natur
0,0753 € - 0,0938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
15.2 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0655 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
0,1267 € - 0,1408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,1102 € - 0,1224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
0,0628 € - 0,0782 € 2000 Auf Lager
Natur
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0753 € - 0,0938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
0,0655 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
0,1102 € - 0,1224 € 2973 Auf Lager
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
  • von 37
Kabeldriller 23.1 mm 4.8 mm PA66 Natur

10030912

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10033951

Preisbereich
0,0938 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    44.4 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Kabeldriller 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10032831

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10488041

Preisbereich
0,0816 € - 0,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    77.3 mm
  • Abstandhalterlänge
    31.8 mm
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm PA66 Natur

10032404

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
9941 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10031070

Preisbereich
0,0938 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Gesamthöhe
    46.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
Kabeldriller 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10032800

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10033296

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10030318

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10034071

Preisbereich
0,0816 € - 0,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    57.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Kabeldriller 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10031155

Preisbereich
0,1408 € - 0,1267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    50.3 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
Kabeldriller 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10029893

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10032961

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10034118

Preisbereich
0,1224 € - 0,1102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    53.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Kabeldriller 23.1 mm 4.8 mm PA66 Natur

10029930

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10029909

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10032886

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10031117

Preisbereich
0,0938 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    64.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
Kabeldriller 10.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10034057

Preisbereich
0,0816 € - 0,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    55.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Kabeldriller 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10034095

Preisbereich
0,1224 € - 0,1102 €

Lagerbestände
2973 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    49.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm