Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.
Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Gesamtlänge | Innenhöhe | Bohrungsgröße | Gesamtbreite | Plattenstärkenbereich | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,068 € - 0,0933 € | 1000 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
10037928 | 0,068 € - 0,0933 € | 20000 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
|
10037850 | 0,0848 € - 0,1167 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
|
0,1886 € - 0,2154 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
10037843 | 0,068 € - 0,0933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
|
0,068 € - 0,0933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0848 € - 0,1167 € | 3998 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1577 € - 0,1802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Locking
|
||
0,0642 € - 0,088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0688 € - 0,0943 € | 23248 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
10038000 | 0,0688 € - 0,0943 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
|
0,068 € - 0,0933 € | 23130 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0848 € - 0,1167 € | 3995 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,152 € - 0,1746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
10038109 | 0,1872 € - 0,214 € | 3000 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
Klebeband
|
|
0,1323 € - 0,1634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.421 in
10.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klebeband
|
||
0,4218 € - 0,5208 € | 4894 Auf Lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Klebeband
|
||
0,3832 € - 0,4731 € | 13843 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
Klebeband
|
||
0,3832 € - 0,4731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Klebeband
|
||
0,0688 € - 0,0943 € | 8594 Auf Lager |
0.642 in
16.3 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Locking
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.