Menü Suche

Kabelhalter mit Scharniersperre

Auf Lager

Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.

Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.

Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA oder Nylon 6/6)
  • Farbe: Natur
  • UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich
  • ‌Temperaturbereich: -40 C bis 85 C

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Gesamtlänge Innenhöhe Bohrungsgröße Gesamtbreite Plattenstärkenbereich Befestigungsmethode Kaufen
0,068 € - 0,0933 € 1000 Auf Lager
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
4.8 mm
19.6 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
10037928 0,068 € - 0,0933 € 20000 Auf Lager
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
4.8 mm
22.4 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
10037850 0,0848 € - 0,1167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
0,1886 € - 0,2154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
4.8 mm
24.1 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
10037843 0,068 € - 0,0933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
0,068 € - 0,0933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
4.8 mm
24.1 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
0,0848 € - 0,1167 € 3998 Auf Lager
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
3.5 mm
19.6 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
0,1577 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
9.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
16.7 mm
1.7 mm
Locking
0,0642 € - 0,088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
3.5 mm
19.6 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
0,0688 € - 0,0943 € 23248 Auf Lager
10.7 mm
10.2 mm
9.1 mm
4.0 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
10038000 0,0688 € - 0,0943 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
10.2 mm
4.8 mm
4.0 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
0,068 € - 0,0933 € 23130 Auf Lager
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
0,0848 € - 0,1167 € 3995 Auf Lager
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
4.8 mm
19.6 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
0,152 € - 0,1746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
4.8 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Zum Eindrücken
10038109 0,1872 € - 0,214 € 3000 Auf Lager
16.3 mm
14.7 mm
10.0 mm
21.5 mm
Klebeband
0,1323 € - 0,1634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
Klebeband
0,4218 € - 0,5208 € 4894 Auf Lager
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
Klebeband
0,3832 € - 0,4731 € 13843 Auf Lager
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
Klebeband
0,3832 € - 0,4731 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
16.8 mm
12.7 mm
19.0 mm
Klebeband
0,0688 € - 0,0943 € 8594 Auf Lager
16.3 mm
19.2 mm
14.1 mm
4.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
  • von 2
Kabelhalter Einrastmontage 3.4 mm 13.5 mm PA

10037881

Preisbereich
0,0933 € - 0,068 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Gesamthöhe
    17.8 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
Kabelhalter Einrastmontage 14.1 mm 16.3 mm PA

10037928

Preisbereich
0,0933 € - 0,068 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabelhalter Einrastmontage 8.8 mm 10.7 mm PA

10037850

Preisbereich
0,1167 € - 0,0848 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Innenhöhe
    8.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabelhalter Einrastmontage 21.7 mm 18.0 mm PA

10037959

Preisbereich
0,2154 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    24.1 mm
  • Gesamthöhe
    35.7 mm
  • Innenhöhe
    21.7 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
Kabelhalter Einrastmontage 8.8 mm 10.7 mm PA

10037843

Preisbereich
0,0933 € - 0,068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
  • Innenhöhe
    8.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabelhalter Einrastmontage 21.7 mm 18.0 mm PA

10037942

Preisbereich
0,0933 € - 0,068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    24.1 mm
  • Gesamthöhe
    35.7 mm
  • Innenhöhe
    21.7 mm
  • Innenbreite
    18.0 mm
Kabelhalter Einrastmontage 3.4 mm 13.5 mm PA

10037973

Preisbereich
0,1167 € - 0,0848 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
Kabeltülle Einrastmontage 5.5 mm 10.3 mm PA

10037836

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    16.7 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Innenhöhe
    5.5 mm
  • Innenbreite
    10.3 mm
Kabelhalter Einrastmontage 3.4 mm 13.5 mm PA

10037966

Preisbereich
0,088 € - 0,0642 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
Kabeltülle Einrastmontage 9.1 mm 10.7 mm PA

10037980

Preisbereich
0,0943 € - 0,0688 €

Lagerbestände
23248 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    14.4 mm
  • Innenhöhe
    9.1 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Einrastmontage 4.8 mm 10.7 mm PA

10038000

Preisbereich
0,0943 € - 0,0688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    10.2 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabelhalter Einrastmontage 4.8 mm 10.7 mm PA

10037867

Preisbereich
0,0933 € - 0,068 €

Lagerbestände
23130 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabelhalter Einrastmontage 3.4 mm 13.5 mm PA

10037898

Preisbereich
0,1167 € - 0,0848 €

Lagerbestände
3995 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    19.6 mm
  • Gesamthöhe
    17.8 mm
  • Innenhöhe
    3.4 mm
  • Innenbreite
    13.5 mm
Kabeltülle Einrastmontage 4.8 mm 10.7 mm PA

10178362

Preisbereich
0,1746 € - 0,152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
  • Plattenstärkenbereich
    1.6 mm
Kabeltülle Schraube 10.0 mm 16.3 mm PA

10038109

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    21.5 mm
  • Gesamthöhe
    14.7 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabeltülle Schraube 4.8 mm 10.7 mm PA

10038086

Preisbereich
0,1634 € - 0,1323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.6 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Kleber 4.8 mm 10.7 mm PA

10038093

Preisbereich
0,5208 € - 0,4218 €

Lagerbestände
4894 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.4 mm
  • Innenhöhe
    4.8 mm
  • Innenbreite
    10.7 mm
Kabeltülle Kleber 10.0 mm 16.3 mm PA

10038116

Preisbereich
0,4731 € - 0,3832 €

Lagerbestände
13843 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    21.5 mm
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
  • Innenhöhe
    10.0 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm
Kabeltülle Kleber 12.7 mm 11.0 mm PA

10038123

Preisbereich
0,4731 € - 0,3832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.8 mm
  • Innenhöhe
    12.7 mm
  • Innenbreite
    11.0 mm
Kabeltülle Einrastmontage 14.1 mm 16.3 mm PA

10038055

Preisbereich
0,0943 € - 0,0688 €

Lagerbestände
8594 Auf Lager
Merkmale
  • Haltertyp
    Scharniersperre
  • Gesamtbreite
    22.4 mm
  • Gesamthöhe
    19.2 mm
  • Innenhöhe
    14.1 mm
  • Innenbreite
    16.3 mm