Menü Suche

Kabelhalter ohne Verriegelung

Auf Lager

Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.

Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.

Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 HB, UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
107 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innenbreite Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Innenhöhe Kompatible Maximal-Plattenstärke Länge Unterteil Kaufen
0,1028 € - 0,1244 € 6992 Auf Lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,1182 € - 0,1431 € 1089 Auf Lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,1182 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,1872 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
21.6 mm
28.5 mm
0,1095 € - 0,1164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,1182 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,1182 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
0,2633 € - 0,2999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,2098 € - 0,2393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
4.8 mm
10.2 mm
11.4 mm
2.0 mm
16.4 mm
0,225 € - 0,259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,0952 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
9.7 mm
18.0 mm
0,1028 € - 0,1244 € 38947 Auf Lager
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,1182 € - 0,1431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,2168 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,1028 € - 0,1244 € 5665 Auf Lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,1028 € - 0,1244 € 1710 Auf Lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
10037584 0,0952 € - 0,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,2153 € - 0,2461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
12.7 mm
19.6 mm
0,1957 € - 0,2252 € 345 Auf Lager
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,1182 € - 0,1431 € 11718 Auf Lager
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
  • von 6
Kabeltülle Zum Eindrücken 18.8 mm 11.1 mm PA

10037621

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
6992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.8 mm 11.1 mm PA

10037171

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
1089 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 18.8 mm 11.1 mm PA

10037294

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 21.6 mm 19.1 mm PA

10038154

Preisbereich
0,214 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.8 mm 11.1 mm PA

10037591

Preisbereich
0,1164 € - 0,1095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Vierteldrehung 27.2 mm 11.3 mm PA

10037720

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Vierteldrehung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 26.7 mm 11.1 mm PA

10037317

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 5.7 mm 5.6 mm PA

10037478

Preisbereich
0,2999 € - 0,2633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.6 mm
Kabeltülle Spreizanker, mit Flügeln 11.4 mm 10.2 mm PA

10037348

Preisbereich
0,2393 € - 0,2098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Spreizanker, mit Flügeln
  • Haltertyp
    Seitliche Öffnung
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 28.2 mm 11.1 mm PA

10037829

Preisbereich
0,259 € - 0,225 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 9.7 mm 11.1 mm PA

10037607

Preisbereich
0,1012 € - 0,0952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Vierteldrehung 4.8 mm 11.3 mm PA

10037669

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
38947 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Vierteldrehung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Kabeltülle Vierteldrehung 4.8 mm 11.3 mm PA

10037676

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Vierteldrehung
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 19.0 mm 21.2 mm PA

10111505

Preisbereich
0,2463 € - 0,2168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rund
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.8 mm 11.1 mm PA

10037195

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
5665 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 18.8 mm 11.1 mm PA

10037249

Preisbereich
0,1244 € - 0,1028 €

Lagerbestände
1710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 4.8 mm 11.1 mm PA

10037584

Preisbereich
0,1012 € - 0,0952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 12.7 mm 19.1 mm PA

10038147

Preisbereich
0,2461 € - 0,2153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 11.2 mm 11.1 mm PA

10037775

Preisbereich
0,2252 € - 0,1957 €

Lagerbestände
345 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
  • Tiefe
    5.6 mm
Kabeltülle Zum Eindrücken 18.8 mm 11.1 mm PA

10037256

Preisbereich
0,1431 € - 0,1182 €

Lagerbestände
11718 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Montageart
    Zum Eindrücken
  • Haltertyp
    Rechteckig
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Tiefe
    5.6 mm