Menü Suche

Kabelhalter - zum Eindrücken/Nylon

Auf Lager

Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
0,1436 € - 0,1844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
0,2366 € - 0,2629 € 1998 Auf Lager
6.4 mm
15.9 mm
0,2942 € - 0,4069 € 212 Auf Lager
2.0 mm
0,1547 € - 0,1719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.4 mm
6.4 mm
0,1547 € - 0,1719 € 66279 Auf Lager
6.4 mm
11.1 mm
0,1548 € - 0,2013 € 6458 Auf Lager
2.0 mm
0,2267 € - 0,3139 € 1050 Auf Lager
2.0 mm
0,104 € - 0,1283 € 973 Auf Lager
6.3 mm
5.0 mm
0,1547 € - 0,1719 € 52481 Auf Lager
6.4 mm
12.7 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.7 mm 2 mm PA Grau

10068571

Preisbereich
0,1844 € - 0,1436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.1 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.3 mm 1.5 mm PA Natur

10173459

Preisbereich
0,2629 € - 0,2366 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    15.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.7 mm 2 mm PA Grau

10068601

Preisbereich
0,4069 € - 0,2942 €

Lagerbestände
212 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    39.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.3 mm 1.5 mm PA Natur

10173466

Preisbereich
0,1719 € - 0,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.3 mm 1.5 mm PA Natur

10027462

Preisbereich
0,1719 € - 0,1547 €

Lagerbestände
66279 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.7 mm 2 mm PA Grau

10068588

Preisbereich
0,2013 € - 0,1548 €

Lagerbestände
6458 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.7 mm
  • Gesamtbreite
    7.5 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 0.7 mm 2 mm PA Grau

10068595

Preisbereich
0,3139 € - 0,2267 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    33.1 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Kabelschelle Zum Eindrücken 2.0 mm 3.0 mm PA Natur

10027455

Preisbereich
0,1283 € - 0,104 €

Lagerbestände
973 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.3 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle Zum Eindrücken 1.3 mm 1.5 mm PA Natur

10027479

Preisbereich
0,1719 € - 0,1547 €

Lagerbestände
52481 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C