Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,104 € - 0,1283 € | 973 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2366 € - 0,2629 € | 1998 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2942 € - 0,4069 € | 212 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1719 € | 66279 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1436 € - 0,1844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1548 € - 0,2013 € | 6458 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,1719 € | 52481 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2267 € - 0,3139 € | 1050 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.