Menü Suche

Kabelschelle - Klebebefestigung D-Ausführung

Auf Lager

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. In vier unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Hält die Kabel und erlaubt dennoch das Entnehmen. Grau, UL94 V-0, PVC. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
0,328 € - 0,3576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
19.1 mm
28.6 mm
0,2323 € - 0,2675 € 10922 Auf Lager
19.1 mm
12.7 mm
19.1 mm
Kabelschelle Klebeband 19.1 mm PVC Grau

10010822

Preisbereich
0,3576 € - 0,328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    28.6 mm
Kabelschelle Klebeband 12.7 mm PVC Grau

10010839

Preisbereich
0,2675 € - 0,2323 €

Lagerbestände
10922 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acryl
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm