Menü Suche

Kabelschelle mit Klebebefestigung und Verriegelung

Auf Lager

Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Länge Unterteil Kaufen
10245910 0,5744 € - 0,673 € 2860 Auf Lager
30.0 mm
18.0 mm
30 mm
0,4857 € - 0,5688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
14.0 mm
30 mm
0,4421 € - 0,5167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.0 mm
30 mm
0,397 € - 0,466 € 1495 Auf Lager
20.0 mm
8.0 mm
25 mm
0,1577 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,3534 € - 0,4139 € 1152 Auf Lager
20.0 mm
7.0 mm
25 mm
Kabelschelle Klebeband 18.0 mm PA Grau

10245910

Preisbereich
0,673 € - 0,5744 €

Lagerbestände
2860 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    30 mm
  • Breite Unterteil
    30.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    16.0 - 18.0 mm
Kabelschelle Klebeband 14.0 mm PA Grau

10245903

Preisbereich
0,5688 € - 0,4857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    30 mm
  • Breite Unterteil
    30.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.0 - 14.0 mm
Kabelschelle Klebeband 10.0 mm PA Grau

10245897

Preisbereich
0,5167 € - 0,4421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    30 mm
  • Breite Unterteil
    30.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 10.0 mm
Kabelschelle Klebeband 8.0 mm PA Grau

10245880

Preisbereich
0,466 € - 0,397 €

Lagerbestände
1495 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25 mm
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 8.0 mm
Absperrbare Kabelschelle Klebeband 12.7 mm PVC Grau

10010846

Preisbereich
0,1577 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
Kabelschelle Klebeband 7.0 mm PA Grau

10245873

Preisbereich
0,4139 € - 0,3534 €

Lagerbestände
1152 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    25 mm
  • Breite Unterteil
    20.0 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 7.0 mm