Selbstsicherndes einteiliges Design. Sie sind schnell per Hand zu montieren. Es sind viele Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser in unterschiedlichen Farben/Materialien erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1485 € - 0,1548 € | 1752 Auf Lager |
Schwarz
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1534 € - 0,176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0578 € - 0,0578 € | 1020 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2407 € - 0,2745 € | 2970 Auf Lager |
Natural
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2407 € - 0,2745 € | 2995 Auf Lager |
Natural
|
PP
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2027 € - 0,2309 € | 2041 Auf Lager |
Schwarz
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1424 € - 0,1482 € | 23 Auf Lager |
Schwarz
|
PP
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1718 € - 0,1782 € | 2000 Auf Lager |
Schwarz
|
PP
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,19 € - 0,2182 € | 13252 Auf Lager |
Schwarz
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2633 € - 0,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natural
|
PP
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1675 € - 0,1914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,163 € - 0,1692 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
PA
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.