Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, U-Ausführung

Auf Lager

Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
1,0222 € - 1,0222 € 33 Auf Lager
3.8 mm
38.1 mm
0,3154 € - 0,3421 € 3854 Auf Lager
2.8 mm
9.5 mm
0,328 € - 0,3576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
12.7 mm
0,4519 € - 0,4928 € 103 Auf Lager
3.8 mm
19.1 mm
1,591 € - 2,1402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8 mm
57.2 mm
0,7927 € - 0,7927 € 7248 Auf Lager
3.8 mm
25.4 mm
0,3674 € - 0,397 € 5539 Auf Lager
3.8 mm
17.5 mm
0,811 € - 0,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8 mm
34.9 mm
Anschraubbare Kabelschelle 38.1 mm 3.8 mm PA Schwarz

10036488

Preisbereich
1,0222 € - 1,0222 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Anschraubbare Kabelschelle 9.5 mm 2.8 mm PA Schwarz

10036426

Preisbereich
0,3421 € - 0,3154 €

Lagerbestände
3854 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Anschraubbare Kabelschelle 12.7 mm 2.8 mm PA Schwarz

10036433

Preisbereich
0,3576 € - 0,328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Anschraubbare Kabelschelle 19.1 mm 3.8 mm PA Schwarz

10036457

Preisbereich
0,4928 € - 0,4519 €

Lagerbestände
103 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Anschraubbare Kabelschelle 57.2 mm 3.8 mm PA Schwarz

10036495

Preisbereich
2,1402 € - 1,591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Anschraubbare Kabelschelle 25.4 mm 3.8 mm PA Schwarz

10036464

Preisbereich
0,7927 € - 0,7927 €

Lagerbestände
7248 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Anschraubbare Kabelschelle 17.5 mm 3.8 mm PA Schwarz

10036440

Preisbereich
0,397 € - 0,3674 €

Lagerbestände
5539 Auf Lager
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Schraube
Anschraubbare Kabelschelle 34.9 mm 3.8 mm PA Schwarz

10036471

Preisbereich
0,811 € - 0,811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6
  • Material
    PA
  • Befestigungsmethode
    Schraube