Menü Suche

Kabelschellen ‒ Tannenbaumbefestigung, Kabelbaum

Auf Lager

Diese Kabelschelle hat eine Tannenbaumbefestigung und wird einfach mithilfe eines auf dem Befestigungskopf gesetzten 6-mm-Sechskant-Steckschlüssels in der Montagebohrung angebracht. Die Schelle ist lösbar und wiederverwendbar, um eine Fehlerbehebung zu erleichtern.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
0,2196 € - 0,252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.5 mm
19.1 mm
10.0 mm
10000656 0,2196 € - 0,252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.3 mm
12.7 mm
10.0 mm
0,2245 € - 0,2716 € 999 Auf Lager
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
0,1941 € - 0,2925 € 858 Auf Lager
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
0,1941 € - 0,2925 € 6889 Auf Lager
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1941 € - 0,2925 € 2714 Auf Lager
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
Absperrbare Kabelschelle Zum Eindrücken 19.1 mm PA Natur

10000663

Preisbereich
0,252 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    19.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    19.1 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
Absperrbare Kabelschelle Zum Eindrücken 12.7 mm PA Natur

10000656

Preisbereich
0,252 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.9 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 11.1 mm 4.7 mm PA Natur

10222188

Preisbereich
0,2716 € - 0,2245 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    11.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    11.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 9.5 mm 4.7 mm PA Natur

10222171

Preisbereich
0,2925 € - 0,1941 €

Lagerbestände
858 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.5 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 7.9 mm 4.7 mm PA Natur

10222164

Preisbereich
0,2925 € - 0,1941 €

Lagerbestände
6889 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.9 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
Kabelschelle-Tannenbaumbefestigung 6.3 mm 4.7 mm PA Natur

10222157

Preisbereich
0,2925 € - 0,1941 €

Lagerbestände
2714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.3 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm