Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabeleingangssystem-Tüllen sind eine werkzeugfreie Eingangs- und Verbindungstechnologie für Maschinen und Ausrüstung. Sie sind in einer Auswahl an Größen erhältlich. Der Großteil des Sortiments ist die offene Option und verfügt über einen Schlitz und eine Bohrung. Eine geschlossene Option ohne Schlitz und Bohrung ist ebenfalls erhältlich. Hergestellt aus schwarzem TPE TPV. Diese Tüllen verfügen über die Schutzklasse IP65. Sie sind zur Verwendung bei Temperaturen von -30 C bis 100 C geeignet. Eine dazugehörige Kabeleingangssystem-Platte kann separat gekauft werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|
10207550 | 2,4544 € - 2,6985 € | 418 Auf Lager |
0.878 in
22.3 mm
|
|
2,4544 € - 2,6985 € | 1110 Auf Lager |
0.878 in
22.3 mm
|
||
10207543 | 2,4544 € - 2,6985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.878 in
22.3 mm
|
|
2,4544 € - 2,6985 € | 2739 Auf Lager |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,4544 € - 2,6985 € | 2236 Auf Lager |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,4544 € - 2,6985 € | 20 Auf Lager |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,4544 € - 2,6985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.878 in
22.3 mm
|
||
2,4544 € - 2,6985 € | 25 Auf Lager |
0.878 in
22.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.