Menü Suche

Kabeltüllen für Plattenbohrungen

Auf Lager

Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser Durchmesser Einsatz Kaufen
0,1805 € - 0,1805 € 9002 Auf Lager
27.5 mm
5.0 mm
1,0109 € - 1,377 € 2711 Auf Lager
39.5 mm
11.0 mm
1,2724 € - 1,4117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,6085 € - 0,6738 € 194 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
0,4153 € - 0,5646 € 23291 Auf Lager
27.5 mm
5.0 mm
0,3125 € - 0,4252 € 3616 Auf Lager
23.5 mm
4.0 mm
1,0109 € - 1,377 € 98 Auf Lager
39.5 mm
11.0 mm
0,8302 € - 0,8302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
20.0 mm
1,2724 € - 1,4117 € 1450 Auf Lager
1,7771 € - 1,9761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,604 € - 0,8222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.5 mm
7.0 mm
10276990 0,5658 € - 0,6283 € 5632 Auf Lager
1,1505 € - 1,5649 € 2996 Auf Lager
25.0 mm
5.0 mm
0,7776 € - 0,8629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
20.0 mm
0,604 € - 0,8222 € 4467 Auf Lager
32.5 mm
7.0 mm
0,7776 € - 0,8629 € 98 Auf Lager
20.7 mm
19.8 mm
0,2756 € - 0,2756 € 33481 Auf Lager
32.5 mm
7.0 mm
0,3125 € - 0,4252 € 887 Auf Lager
23.5 mm
4.0 mm
1,0109 € - 1,377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
11.0 mm
0,965 € - 1,3113 € 200 Auf Lager
20.0 mm
4.0 mm
  • von 2
Membran-Kabeltülle 27.5 mm M20 TPE Weiß

10368107

Preisbereich
0,1805 € - 0,1805 €

Lagerbestände
9002 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    27.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Schwarz

10368183

Preisbereich
1,377 € - 1,0109 €

Lagerbestände
2711 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M32
Kabeltülle 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Grau

10277027

Preisbereich
1,4117 € - 1,2724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabeltülle 1.0 mm 9.0 mm TPE;PP Grau

10276952

Preisbereich
0,6738 € - 0,6085 €

Lagerbestände
194 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
Membran-Kabeltülle 27.5 mm M20 TPE Hellgrau

10368114

Preisbereich
0,5646 € - 0,4153 €

Lagerbestände
23291 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    27.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Hellgrau

10368084

Preisbereich
0,4252 € - 0,3125 €

Lagerbestände
3616 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    23.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Weiß

10368169

Preisbereich
1,377 € - 1,0109 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M32
Kabeltülle 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Grau

10276969

Preisbereich
0,8302 € - 0,8302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Kabeltülle 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Grau

10276983

Preisbereich
1,4117 € - 1,2724 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 34.7 mm M25 PA;TPE Grau

10390665

Preisbereich
1,9761 € - 1,7771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 32.5 mm M25 TPE Weiß

10368138

Preisbereich
0,8222 € - 0,604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    32.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M25
Kabeltülle 1.0 mm 9.0 mm PE;TPE Grau

10276990

Preisbereich
0,6283 € - 0,5658 €

Lagerbestände
5632 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M16
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 36.0 mm M25 PA;TPE Weiß

10225318

Preisbereich
1,5649 € - 1,1505 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M25
Kabeltülle 1.0 mm 18.0 mm TPE;PP Grau

10276976

Preisbereich
0,8629 € - 0,7776 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    21.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25 x 1.5
Membran-Kabeltülle 32.5 mm M25 TPE Schwarz

10368152

Preisbereich
0,8222 € - 0,604 €

Lagerbestände
4467 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    32.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle 33.0 mm Non Threaded PA;TPE Grau

10277034

Preisbereich
0,8629 € - 0,7776 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.7 mm
  • Durchmesser Einsatz
    19.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    Non Threaded
Membran-Kabeltülle 32.5 mm M25 TPE Hellgrau

10368145

Preisbereich
0,2756 € - 0,2756 €

Lagerbestände
33481 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    32.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    7.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Schwarz

10368091

Preisbereich
0,4252 € - 0,3125 €

Lagerbestände
887 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    23.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Hellgrau

10368176

Preisbereich
1,377 € - 1,0109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M32
Membran-Kabeltülle 30.0 mm M20 PA;TPE Grau

10225295

Preisbereich
1,3113 € - 0,965 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20