Menü Suche

Kabeltüllen zur Kantenmontage

Auf Lager

Mithilfe von Kabeltüllen können mehrere Kabel und Drähte durch Löcher geführt werden und sind dabei vor scharfen Kanten geschützt. Sorgen für ein sauberes und organisiertes Erscheinungsbild der Kabel. Erhältlich in einer Auswahl an Materialoptionen, darunter: Nylon 6/6, Flammwidrigkeitsklasse UL94 V-2, natur, mit einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 80 C, oder Silikonkautschuk, schwarz, mit Härtegrad 65 Shore A und einer kontinuierlichen Betriebstemperatur von 180 C. Alle Abmessungen gelten für das Produkt im installierten Zustand.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,3139 € - 0,3407 € 4059 Auf Lager
Kantenhalterungstülle 20.0 mm 29.0 mm 1.3 mm

10001547

Preisbereich
0,3407 € - 0,3139 €

Lagerbestände
4059 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    85 °C
  • Gesamtdurchmesser
    29.0 mm
  • Plattenstärke
    1.3 mm