Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1717
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,1566 € - 15,029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10207307 | 1,2227 € - 2,9327 € | 180 Auf Lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 1,637 € - 2,0716 € | 48 Auf Lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,1517 € - 2,7654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,5058 € - 9,1877 € | 25 Auf Lager |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 7,91 € - 16,611 € | 93 Auf Lager |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 13,7452 € - 27,2379 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,9217 € - 29,558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 13,9366 € - 33,4653 € | 150 Auf Lager |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 13,6878 € - 27,1174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 9,04 € - 21,6916 € | 47 Auf Lager |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 23,0056 € - 57,8037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,2227 € - 2,9327 € | 90 Auf Lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,2227 € - 2,9327 € | 530 Auf Lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,5631 € - 3,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 11,7222 € - 22,8088 € | 134 Auf Lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 48,9117 € - 48,9117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 102,3288 € - 202,7177 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 8,9291 € - 13,8366 € | 2800 Auf Lager |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 20,6163 € - 30,2767 € | 720 Auf Lager |
M50
|
1.22 in
31.0 mm