Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
238 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
4,2224 € - 8,4449 € 575 Auf Lager
M40
16.0 mm
28.0 mm
28,0507 € - 37,3918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
34.0 mm
48.0 mm
19,8813 € - 52,5434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
23.0 mm
25.0 mm
1,0909 € - 1,0909 € 260 Auf Lager
M32
15.0 mm
20.0 mm
1,507 € - 3,014 € 1792 Auf Lager
M25
9.0 mm
17.0 mm
1,0321 € - 1,3776 € 27 Auf Lager
M20
6.0 mm
13.0 mm
2,0979 € - 2,8019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
4.0 mm
9.0 mm
2,464 € - 6,5051 € 135 Auf Lager
M20
6.0 mm
13.0 mm
0,7009 € - 0,934 € 44 Auf Lager
M16
4.5 mm
10.0 mm
0,6238 € - 0,6238 € 273 Auf Lager
PG11
3.0 mm
7.0 mm
9,4258 € - 9,4258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG36
22.0 mm
32.0 mm
1,3489 € - 1,5065 € 1800 Auf Lager
PG21
9.0 mm
16.0 mm
2,2004 € - 2,2004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG29
12.0 mm
20.0 mm
0,826 € - 0,9426 € 242 Auf Lager
PG9
2.0 mm
6.0 mm
0,8757 € - 0,9743 € 1350 Auf Lager
PG11
3.0 mm
7.0 mm
0,9152 € - 1,0166 € 5500 Auf Lager
PG11
5.0 mm
10.0 mm
0,9236 € - 1,0264 € 8272 Auf Lager
PG16
10.0 mm
14.0 mm
0,7734 € - 0,8843 € 423 Auf Lager
PG16
10.0 mm
14.0 mm
0,5203 € - 0,6283 € 200 Auf Lager
PG7
3.0 mm
6.5 mm
2,9005 € - 3,2243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG42
18.0 mm
25.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grau

10301586

Preisbereich
8,4449 € - 4,2224 €

Lagerbestände
575 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Mit mehreren Kabelschlitzen
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    65.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Blau

10639498

Preisbereich
37,3918 € - 28,0507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Verschraubungsform
    ATEX-Niederspannung
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9
Kabelverschraubung ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm PA Blau

10304464

Preisbereich
52,5434 € - 19,8813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Verschraubungsform
    ATEX-Niederspannung
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 20.0 mm PA Grau

10354438

Preisbereich
1,0909 € - 1,0909 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.7 mm
  • EN-Schutzklasse
    EN50262
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 17.0 mm PA Grau

10301456

Preisbereich
3,014 € - 1,507 €

Lagerbestände
1792 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Mit mehreren Kabelschlitzen
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    47.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3917400099
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 13.0 mm PA Schwarz

10301401

Preisbereich
1,3776 € - 1,0321 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Mit mehreren Kabelschlitzen
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3917400099
Kabelverschraubung ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm PA Schwarz

10304341

Preisbereich
2,8019 € - 2,0979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9
Kabelverschraubung ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Blau

10304426

Preisbereich
6,5051 € - 2,464 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Verschraubungsform
    ATEX-Niederspannung
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9
Kabelverschraubung M16 4.5 mm 10.0 mm PA Grau

10301333

Preisbereich
0,934 € - 0,7009 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Mit mehreren Kabelschlitzen
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3917400099
Kabelverschraubung PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Grau

10152157

Preisbereich
0,6238 € - 0,6238 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
  • Schlüsselweite
    22.0 mm
Kabelverschraubung PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Grau

10152294

Preisbereich
9,4258 € - 9,4258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    61.0 mm
  • Schlüsselweite
    53.0 mm
Kabelverschraubung PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Schwarz

10263440

Preisbereich
1,5065 € - 1,3489 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grau

10152256

Preisbereich
2,2004 € - 2,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
  • Schlüsselweite
    42.0 mm
Kabelverschraubung PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Grau

10152355

Preisbereich
0,9426 € - 0,826 €

Lagerbestände
242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
  • Schlüsselweite
    19.0 mm
Kabelverschraubung PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Schwarz

10263389

Preisbereich
0,9743 € - 0,8757 €

Lagerbestände
1350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grau

10263860

Preisbereich
1,0166 € - 0,9152 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10263419

Preisbereich
1,0264 € - 0,9236 €

Lagerbestände
8272 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grau

10152201

Preisbereich
0,8843 € - 0,7734 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Schlüsselweite
    27.0 mm
Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grau

10152331

Preisbereich
0,6283 € - 0,5203 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm
  • Schlüsselweite
    15.0 mm
Kabelverschraubung PG42 18.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10263457

Preisbereich
3,2243 € - 2,9005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6