Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,2224 € - 8,4449 € | 575 Auf Lager |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
28,0507 € - 37,3918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
19,8813 € - 52,5434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,0909 € - 1,0909 € | 260 Auf Lager |
M32
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,507 € - 3,014 € | 1792 Auf Lager |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,0321 € - 1,3776 € | 27 Auf Lager |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,0979 € - 2,8019 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,464 € - 6,5051 € | 135 Auf Lager |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,7009 € - 0,934 € | 44 Auf Lager |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,6238 € - 0,6238 € | 273 Auf Lager |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
9,4258 € - 9,4258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
1,3489 € - 1,5065 € | 1800 Auf Lager |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,2004 € - 2,2004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,826 € - 0,9426 € | 242 Auf Lager |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,8757 € - 0,9743 € | 1350 Auf Lager |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,9152 € - 1,0166 € | 5500 Auf Lager |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,9236 € - 1,0264 € | 8272 Auf Lager |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7734 € - 0,8843 € | 423 Auf Lager |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,5203 € - 0,6283 € | 200 Auf Lager |
PG7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,9005 € - 3,2243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG42
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.