Unsere Kugelgelenke aus Polymer eignen sich dank ihrer Beständigkeit gegen schwache Säuren und gegen Korrosion für schwierige Umgebungen und feuchte Bedingungen. Sie sind dank des Trockenlaufs und der Eigenschmierung beständig gegen Schmutz und Staub. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit rotierenden, oszillierenden und linearen Bewegungen und gleichen Fehlausrichtungen und Ecklasten aus. Sie bieten auch eine starke Schwingungsdämpfung und elektrische Isolierung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kugelgehäusedurchmesser | Länge Kugelbolzengewinde | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
29,0767 € - 32,3075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
54,3384 € - 60,376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
77,9105 € - 86,5672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
32,7011 € - 36,3346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M9
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
58,8348 € - 65,372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
65,6748 € - 72,972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
40,7947 € - 45,3274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
68,6452 € - 76,2724 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
85,2137 € - 94,6819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
78,074 € - 86,7489 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
77,6925 € - 86,325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
84,3962 € - 93,7736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
60,0338 € - 66,7043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,3384 € - 60,376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
41,3669 € - 45,9633 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
84,9412 € - 94,3792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
32,2924 € - 35,8804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
61,6417 € - 68,4907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
58,3715 € - 64,8573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
46,6536 € - 51,8374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.