Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3586 € - 0,6779 € | 750 Auf Lager |
|
4.8 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 0,6786 € - 1,3618 € | 117 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,8257 € - 3,7132 € | 340 Auf Lager |
|
M6
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
| 0,0748 € - 0,1497 € | 6000 Auf Lager |
|
3.2 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 0,7188 € - 1,3618 € | 125 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 1,8257 € - 3,2906 € | 5640 Auf Lager |
|
M10
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
| 1,1564 € - 2,8265 € | 7164 Auf Lager |
|
M6
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 14,618 € - 14,618 € | 24 Auf Lager |
|
M4
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 4,4889 € - 4,4889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 127,9771 € - 253,5317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 19,5404 € - 19,5404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 1,8158 € - 3,8133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
9.5 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 1,8257 € - 3,2906 € | 600 Auf Lager |
|
M12
|
Glänzend
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
| 1,7074 € - 5,1652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 0,0748 € - 0,1497 € | 9000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 3,0994 € - 3,0994 € | 50 Auf Lager |
|
M4
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 45,4325 € - 90,0023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 11,611 € - 14,5175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 32,0607 € - 32,0607 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.