Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
127,9771 € - 253,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
19,5404 € - 19,5404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Glänzend
Aluminium
Threaded
73,6606 € - 73,6606 € 50 Auf Lager
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
44,1607 € - 92,1261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
18,3182 € - 21,5377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
1,2984 € - 3,9169 € 420 Auf Lager
M6
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
29,6938 € - 31,2738 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
0,0748 € - 0,1497 € 6000 Auf Lager
3.2 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
2,7117 € - 5,5526 € 2 Auf Lager
M10
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
3,0994 € - 3,0994 € 50 Auf Lager
M4
Chrom
Edelstahl
Threaded
0,8938 € - 2,7117 € 1007 Auf Lager
M4
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
67,8346 € - 134,376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
31,1188 € - 32,7329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
17,6424 € - 17,6424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Chrom
Edelstahl
Threaded
1,8697 € - 1,8697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Glänzend
Aluminium
Threaded
16,0913 € - 186,3437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
0,0793 € - 0,1497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,33 € - 0,6236 € 1625 Auf Lager
25.0 mm
LDPE
  • von 9
Kugelknopf 50.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285251

Preisbereich
253,5317 € - 127,9771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 25.0 mm M8 Aluminium Natur

10285329

Preisbereich
19,5404 € - 19,5404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kugelknopf 50.0 mm M10 Aluminium Natur

10285411

Preisbereich
73,6606 € - 73,6606 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kugelknopf 32.0 mm 8.0 mm Edelstahl Natur

10396384

Preisbereich
92,1261 € - 44,1607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm 6.0 mm Aluminium Natur

10396421

Preisbereich
21,5377 € - 18,3182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Schwarz

10185902

Preisbereich
3,9169 € - 1,2984 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 32.0 mm M6 Aluminium Natur

10285343

Preisbereich
31,2738 € - 29,6938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Schwarz

10099070

Preisbereich
0,1497 € - 0,0748 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    3.2 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333389

Preisbereich
5,5526 € - 2,7117 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    37.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 20.0 mm M4 Edelstahl Natur

10285145

Preisbereich
3,0994 € - 3,0994 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 16.0 mm M4 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333327

Preisbereich
2,7117 € - 0,8938 €

Lagerbestände
1007 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 20.0 mm 5.0 mm Edelstahl Natur

10633571


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 38.0 mm 10.0 mm Edelstahl Natur

10396414

Preisbereich
134,376 € - 67,8346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10552506

Preisbereich
32,7329 € - 31,1188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 20.0 mm M6 Edelstahl Natur

10285152

Preisbereich
17,6424 € - 17,6424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 20.0 mm M5 Aluminium Natur

10285299

Preisbereich
1,8697 € - 1,8697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 44.0 mm 10.0 mm Edelstahl Natur

10285435

Preisbereich
186,3437 € - 16,0913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm 6.0 mm Edelstahl Natur

10436264


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Schwarz

10099094

Preisbereich
0,1497 € - 0,0793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    4.8 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101537

Preisbereich
0,6236 € - 0,33 €

Lagerbestände
1625 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090