Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Kein Finish
|
Kunststoff
|
Threaded
|
|||
| 1,3726 € - 3,1393 € | 570 Auf Lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9986 € - 2,2831 € | 1350 Auf Lager |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
| 1,9569 € - 4,4806 € | 350 Auf Lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,6716 € - 3,7957 € | 580 Auf Lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Kein Finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7678 € - 1,8978 € | 450 Auf Lager |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,6851 € - 3,9384 € | 275 Auf Lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 2,8131 € - 6,3357 € | 380 Auf Lager |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Kein Finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8806 € - 1,9834 € | 870 Auf Lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0233 € - 2,3373 € | 340 Auf Lager |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,3277 € - 2,9966 € | 570 Auf Lager |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Kein Finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,6034 € - 1,4954 € | 375 Auf Lager |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 1,147 € - 2,6142 € | 960 Auf Lager |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7667 € - 4,0811 € | 380 Auf Lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Kein Finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8806 € - 2,1204 € | 450 Auf Lager |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Kein Finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,821 € - 4,1382 € | 325 Auf Lager |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Kein Finish
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7501 € - 1,7551 € | 360 Auf Lager |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Kein Finish
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,7488 € - 1,7523 € | 810 Auf Lager |
1.250 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0709 € - 2,4115 € | 1530 Auf Lager |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0083 € - 2,3373 € | 520 Auf Lager |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Threaded Blind Hole