Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Kompatibler LED-Typ | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0588 € - 0,0653 € | 2049 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,0581 € - 0,0646 € | 2849 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,0581 € - 0,0646 € | 7594 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
0,0563 € - 0,0626 € | 17196 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,0508 € - 0,0565 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,3182 € - 0,3449 € | 966 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,206 € - 0,2289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0592 € - 0,0658 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
0,1654 € - 0,1838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 3917 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,0538 € - 0,0598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1166 € - 0,1296 € | 1774 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1277 € - 0,1548 € | 454 Auf Lager |
Länglich
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1153 € - 0,1282 € | 1000 Auf Lager |
Viereckig
|
Schwarz
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,033 € - 0,0367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0302 € - 0,0336 € | 8000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,029 € - 0,0323 € | 980 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0355 € - 0,0394 € | 16446 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0258 € - 0,0287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0307 € - 0,0342 € | 6000 Auf Lager |
Rund
|
Natur
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.