Die Standard-Halterung mit Schnappverschluss eignet sich ideal zum raschen Stapeln von Leiterplatten. Die integrierte Feder ermöglicht ein Durchbiegen der oberen Platte und ist für Touch-Bedienfelder geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Bohrungsdurchmesser A | Material | Befestigungstyp Bohrung B | Betriebstemperaturbereich | Befestigungstyp Bohrung A | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4184 € - 0,4649 € | 1000 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Befestigung über vertikale Lasche
|
|
Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4184 € - 0,4649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Befestigung über vertikale Lasche
|
|
Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4184 € - 0,4649 € | 504 Auf Lager |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Befestigung über vertikale Lasche
|
|
Verriegelnde Zwei-Schaft-Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.