Diese Abstandhalter rasten ineinander ein und dienen zum Stapeln beliebig vieler Leiterplatten. Artikel MB-1-156 kann den Stapel abschließen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2608 € - 0,2746 € | 32 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0689 € - 0,0766 € | 11405 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
0,2608 € - 0,2746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,0618 € - 0,0687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.