Diese Leiterplatten-Distanzbolzen sind so konzipiert, dass sie in einem Schlüssellochschlitz befestigt werden können. Dies ermöglicht eine einfache Entfernung, falls erforderlich. Sie sind entweder mit Bajonettverschluss oder zweiteilig zum Einrasten erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Bohrungsdurchmesser A | Bohrungsdurchmesser B | Plattenstärkenbereich A | Plattenstärkenbereich B | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0689 € - 0,0766 € | 3000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0757 € - 0,0841 € | 2158 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1893 € - 0,2196 € | 1000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0679 € - 0,0755 € | 1140 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1893 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0608 € - 0,0676 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,075 € - 0,0834 € | 998 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0673 € - 0,0748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0729 € - 0,0811 € | 36000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0646 € - 0,0718 € | 11000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1528 € - 0,1698 € | 277598 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0654 € - 0,0727 € | 1995 Auf Lager |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0666 € - 0,0741 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.