Menü Suche

Leiterplatten-Halterungen zum Eindrücken

Auf Lager

Diese Abstandhalter haben eine flexible Tannenbaumbefestigung, die in runde, mit Gewinde versehene, gestanzte oder gebohrte Blindbohrungen einrastet. Sie sind als verriegelnde und nicht verriegelnde Option erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,1962 € - 0,2281 € 46000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,142 € - 0,1577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1623 € - 0,1803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0661 € - 0,0734 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1962 € - 0,2281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0626 € - 0,0696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1906 € - 0,221 € 1000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1469 € - 0,1632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,163 € - 0,19 € 13000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0608 € - 0,0676 € 3000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1728 € - 0,192 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,163 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,0281 € - 0,0312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,1661 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0648 € - 0,072 € 6000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,1734 € - 0,1926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,177 € - 0,1966 € 2000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0711 € - 0,079 € 12000 Auf Lager
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10000328

Preisbereich
0,2281 € - 0,1962 €

Lagerbestände
46000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10000311

Preisbereich
0,1577 € - 0,142 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10000298

Preisbereich
0,1803 € - 0,1623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10000304

Preisbereich
0,0734 € - 0,0661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10000335

Preisbereich
0,2281 € - 0,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10000342

Preisbereich
0,0696 € - 0,0626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Nicht verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10000489

Preisbereich
0,221 € - 0,1943 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10000618

Preisbereich
0,1632 € - 0,1469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10000601

Preisbereich
0,19 € - 0,163 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10000472

Preisbereich
0,0676 € - 0,0608 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10000625

Preisbereich
0,192 € - 0,1728 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10000632

Preisbereich
0,19 € - 0,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10000649

Preisbereich
0,0312 € - 0,0281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 22.2 mm PA UL94 V-2 Natur

10000595

Preisbereich
0,19 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10000588

Preisbereich
0,072 € - 0,0648 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10000571

Preisbereich
0,1926 € - 0,1734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Bajonett-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10000502

Preisbereich
0,1966 € - 0,177 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10000496

Preisbereich
0,079 € - 0,0711 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm