Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
92,1379 € - 115,1694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
3000.0
Stahl
15.608
635,4484 € - 747,5922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
316 Edelstahl
36.020
371,293 € - 436,8176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
316 Edelstahl
32.547
333,3352 € - 392,1537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1000.0
Stahl
64.425
60,1515 € - 75,1859 € 2 Auf Lager
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Stahl
26.547
229,5908 € - 270,1114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Stahl
54.935
1.096,7904 € - 1.218,6548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Stahl
111.25
105,3849 € - 123,9817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
316 Edelstahl
13.640
118,53 € - 139,4501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1000.0
Stahl
35.977
390,063 € - 458,9005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
316 Edelstahl
28.547
135,527 € - 159,4419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
316 Edelstahl
13.640
97,9972 € - 115,2866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Stahl
28.507
226,4727 € - 266,4435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
316 Edelstahl
17.640
371,293 € - 436,8176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
316 Edelstahl
32.547
49,88 € - 62,3541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Stahl
13.608
93,2792 € - 116,599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Stahl
23.094
377,193 € - 443,7561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
316 Edelstahl
23.094
166,1275 € - 195,4411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
316 Edelstahl
15.640
216,0483 € - 254,1742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
3000.0
Stahl
25.094
95,8267 € - 119,7865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Stahl
26.547
  • von 21
Leitspindel TR18 x 8 3000.0 Stahl

20152277

Preisbereich
115,1694 € - 92,1379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR40 x 7 2000.0 316 Edelstahl

20152727

Preisbereich
747,5922 € - 635,4484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR36 x 6 1500.0 316 Edelstahl

20152574

Preisbereich
436,8176 € - 371,293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR70 x 10 1000.0 Stahl

20152444

Preisbereich
392,1537 € - 333,3352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    10.0
Leitspindel TR30 x 6 1000.0 Stahl

20152628

Preisbereich
75,1859 € - 60,1515 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR60 x 9 1000.0 Stahl

20151799

Preisbereich
270,1114 € - 229,5908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR120 x 16 2000.0 Stahl

20153007

Preisbereich
1.218,6548 € - 1.096,7904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR120 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR16 x 4 1500.0 316 Edelstahl

20152529

Preisbereich
123,9817 € - 105,3849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR40 x 14 1000.0 Stahl

20152420

Preisbereich
139,4501 € - 118,53 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 14
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    14.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR32 x 6 2000.0 316 Edelstahl

20152826

Preisbereich
458,9005 € - 390,063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR16 x 4 2000.0 316 Edelstahl

20152758

Preisbereich
159,4419 € - 135,527 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR32 x 12 1000.0 Stahl

20152383

Preisbereich
115,2866 € - 97,9972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR20 x 4 2000.0 316 Edelstahl

20152895

Preisbereich
266,4435 € - 226,4727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR36 x 6 1500.0 316 Edelstahl

20152611

Preisbereich
436,8176 € - 371,293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR16 x 8 2000.0 Stahl

20153052

Preisbereich
62,3541 € - 49,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR16 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR26 x 5 2000.0 Stahl

20152642

Preisbereich
116,599 € - 93,2792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR26 x 5 2000.0 316 Edelstahl

20152796

Preisbereich
443,7561 € - 377,193 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR26 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR18 x 4 2000.0 316 Edelstahl

20152765

Preisbereich
195,4411 € - 166,1275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR28 x 10 3000.0 Stahl

20152352

Preisbereich
254,1742 € - 216,0483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR30 x 6 1500.0 Stahl

20152130

Preisbereich
119,7865 € - 95,8267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0