Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,21 € - 0,2718 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
295.9 mm
10036839 0,1063 € - 0,1288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
206.0 mm
0,0818 € - 0,1123 € 75 Auf Lager
203.2 mm
0,1203 € - 0,1464 € 2996 Auf Lager
48.0 mm
206.0 mm
0,1774 € - 0,2069 € 380 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
0,0968 € - 0,113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.0 mm
200.0 mm
0,0806 € - 0,0944 € 90466 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,1534 € - 0,1788 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
200.0 mm
0,2069 € - 0,2435 € 1035 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,1333 € - 0,1548 € 49729 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,2337 € - 0,2745 € 16090 Auf Lager
65.0 mm
250.0 mm
0,2971 € - 0,3449 € 3680 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
0,0423 € - 0,0495 € 6153 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
0,0818 € - 0,1123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
0,1422 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
125.0 mm
0,1591 € - 0,1886 € 2090 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,2816 € - 0,3308 € 640 Auf Lager
65.0 mm
250.0 mm
0,1388 € - 0,1633 € 42982 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
0,0507 € - 0,0595 € 4000 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
0,214 € - 0,2492 € 2508 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 295.9 mm PA66 Natur

10113929

Preisbereich
0,2718 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtlänge
    295.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinder 206.0 mm 48.0 mm PA66 Natur

10036839

Preisbereich
0,1288 € - 0,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    206.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 203.2 mm PA66 Natur

10113967

Preisbereich
0,1123 € - 0,0818 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Schwarz

10113882

Preisbereich
0,1464 € - 0,1203 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    48.0 mm
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Natur

10247907

Preisbereich
0,2069 € - 0,1774 €

Lagerbestände
380 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10248072

Preisbereich
0,113 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Schwarz

10248065

Preisbereich
0,0944 € - 0,0806 €

Lagerbestände
90466 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10247839

Preisbereich
0,1788 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natur

10247914

Preisbereich
0,2435 € - 0,2069 €

Lagerbestände
1035 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

10247822

Preisbereich
0,1548 € - 0,1333 €

Lagerbestände
49729 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Schwarz

10247846

Preisbereich
0,2745 € - 0,2337 €

Lagerbestände
16090 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Schwarz

10247853

Preisbereich
0,3449 € - 0,2971 €

Lagerbestände
3680 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10247860

Preisbereich
0,0495 € - 0,0423 €

Lagerbestände
6153 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 152.4 mm PA66 Natur

10113981

Preisbereich
0,1123 € - 0,0818 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Natur

10248003

Preisbereich
0,1661 € - 0,1422 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Natur

10248010

Preisbereich
0,1886 € - 0,1591 €

Lagerbestände
2090 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natur

10248034

Preisbereich
0,3308 € - 0,2816 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natur

10247891

Preisbereich
0,1633 € - 0,1388 €

Lagerbestände
42982 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10248058

Preisbereich
0,0595 € - 0,0507 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Schwarz

10248096

Preisbereich
0,2492 € - 0,214 €

Lagerbestände
2508 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon