Vierteldreh-Befestigungsclips für Glasfaserkabel unterstützen Standard-Rackhalter in einem 19-Zoll-Rack, Befestigung erfolgt durch eine Vierteldrehung. Sie können zur Verlegung eines Glasfaserkabels entlang eines Racks verwendet werden. Hergestellt aus UL94 V0 gelistetem Nylon mit schwarzer Optik.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Abmessungen Vierkant | Gesamtbreite | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0137 € - 1,0982 € | 100 Auf Lager |
1.681 in
42.7 mm
|
0.374 in
|
1.189 in
30.2 mm
|
Vierteldrehung zum Eindrücken
|
||
1,0137 € - 1,0982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.681 in
42.7 mm
|
0.465 in
|
1.189 in
30.2 mm
|
Vierteldrehung zum Eindrücken
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.