Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0332 € - 0,041 € | 10878 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | 4000 Auf Lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1047 € - 0,145 € | 9750 Auf Lager |
|
M5
|
Natural
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1506 € - 0,2745 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1232 € - 0,2252 € | 3500 Auf Lager |
|
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0998 € - 0,1816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0357 € - 0,0498 € | 1500 Auf Lager |
|
M3
|
Natural
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2267 € - 0,3689 € | 300 Auf Lager |
|
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1168 € - 0,214 € | 1322 Auf Lager |
|
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0637 € - 0,0889 € | 3400 Auf Lager |
|
M3
|
Natural
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0281 € - 0,0281 € | 1000 Auf Lager |
|
M4
|
Natural
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,4055 € - 0,6617 € | 1344 Auf Lager |
|
M6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2558 € - 0,2558 € | 400 Auf Lager |
|
M6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,6899 € - 1,0884 € | 100 Auf Lager |
|
M6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2993 € - 0,2993 € | 1400 Auf Lager |
|
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1802 € - 0,2942 € | 2247 Auf Lager |
|
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,3069 € - 0,4998 € | 8397 Auf Lager |
|
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1312 € - 0,2393 € | 13517 Auf Lager |
|
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1144 € - 0,2083 € | 14308 Auf Lager |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2267 € - 0,4139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.