Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0571 € - 0,0796 € | 8995 Auf Lager |
|
M3
|
Natural
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0378 € - 0,0378 € | 3500 Auf Lager |
|
M4
|
Natural
|
Baustahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1157 € - 0,1591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Natural
|
Baustahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,4308 € - 0,68 € | 1000 Auf Lager |
|
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1144 € - 0,2083 € | 14308 Auf Lager |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0357 € - 0,0498 € | 1500 Auf Lager |
|
M3
|
Natural
|
Baustahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2379 € - 0,3872 € | 2400 Auf Lager |
|
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0998 € - 0,1816 € | 578 Auf Lager |
|
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1802 € - 0,2942 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0405 € - 0,05 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1/4-20
|
Natural
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0402 € - 0,0496 € | 4000 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0362 € - 0,0447 € | 15000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0512 € - 0,0632 € | 5500 Auf Lager |
0.024 in
0.6 mm
|
M3.5
|
Natural
|
Nylon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0368 € - 0,0454 € | 44000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2758 € - 0,3405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0363 € - 0,0449 € | 975 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0637 € - 0,0786 € | 15000 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0636 € - 0,0785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0634 € - 0,0783 € | 1500 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0366 € - 0,0452 € | 50000 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.