Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1017 € - 0,185 € | 178 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,119 € - 0,218 € | 44420 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2855 € - 0,4634 € | 19 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.484 in
12.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1255 € - 0,2295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0287 € - 0,0287 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2496 € - 0,4562 € | 5721 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1449 € - 0,264 € | 200 Auf Lager |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1209 € - 0,2209 € | 1000 Auf Lager |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1288 € - 0,2352 € | 9294 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.122 in
3.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1463 € - 0,2668 € | 4300 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4878 € - 0,7948 € | 100 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.461 in
11.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0716 € - 0,0716 € | 2888 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,119 € - 0,218 € | 581 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0394 € - 0,0549 € | 24000 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1836 € - 0,3371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.524 in
13.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,703 € - 1,109 € | 1000 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1363 € - 0,2482 € | 116856 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,231 € - 0,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,171 € - 0,2352 € | 41335 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3845 € - 0,6069 € | 74 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.