Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ flach

Auf Lager

Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.

Seriennummer: SR1923

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
158 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,2697 € - 0,4906 € 9000 Auf Lager
M5
Transparent
PC
16.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4878 € - 0,7704 € 1695 Auf Lager
M6
Transparent
PC
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7604 € - 1,089 € 1400 Auf Lager
M8
Transparent
PC
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,122 € - 0,2223 € 20 Auf Lager
M2
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0747 € - 0,0747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Transparent
PC
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1337 € - 0,2439 € 16176 Auf Lager
M4
Transparent
PC
7.1 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1492 € - 0,2711 € 5052 Auf Lager
M5
Transparent
PC
7.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,538 € - 0,8479 € 500 Auf Lager
M6
Transparent
PC
16.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,284 € - 0,4591 € 1805 Auf Lager
M5
Transparent
PC
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,4462 € - 0,7016 € 900 Auf Lager
M6
Transparent
PC
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7202 € - 1,0301 € 578 Auf Lager
M8
Transparent
PC
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,7604 € - 1,1994 € 608 Auf Lager
M8
Transparent
PC
10.3 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,122 € - 0,2223 € 500 Auf Lager
M2.6
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1255 € - 0,2295 € 500 Auf Lager
M2.6
Transparent
PC
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1017 € - 0,185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.6
Transparent
PC
3.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0806 € - 0,1276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Natur
Baustahl
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1017 € - 0,185 € 636 Auf Lager
M3
Transparent
PC
4.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2606 € - 0,2606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Transparent
PC
8.7 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0911 € - 0,1449 € 500 Auf Lager
M5
Natur
Baustahl
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1166 € - 0,2123 € 14208 Auf Lager
M2
Transparent
PC
6.5 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 8
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.1 mm PC Transparent

10218860

Preisbereich
0,4906 € - 0,2697 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Gewindelänge
    16.1 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 15.0 mm PC Transparent

10218945

Preisbereich
0,7704 € - 0,4878 €

Lagerbestände
1695 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 15.0 mm PC Transparent

10219027

Preisbereich
1,089 € - 0,7604 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 PC Transparent

10219102

Preisbereich
0,2223 € - 0,122 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 15.0 mm PC Transparent

10219195

Preisbereich
0,0747 € - 0,0747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 7.1 mm PC Transparent

10219270

Preisbereich
0,2439 € - 0,1337 €

Lagerbestände
16176 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.4 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 7.5 mm PC Transparent

10219348

Preisbereich
0,2711 € - 0,1492 €

Lagerbestände
5052 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 16.7 mm PC Transparent

10219423

Preisbereich
0,8479 € - 0,538 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    16.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 15.0 mm PC Transparent

10218853

Preisbereich
0,4591 € - 0,284 €

Lagerbestände
1805 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 12.0 mm PC Transparent

10218938

Preisbereich
0,7016 € - 0,4462 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.9 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 12.0 mm PC Transparent

10219010

Preisbereich
1,0301 € - 0,7202 €

Lagerbestände
578 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.2 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 10.3 mm PC Transparent

10219478

Preisbereich
1,1994 € - 0,7604 €

Lagerbestände
608 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 PC Transparent

10218976

Preisbereich
0,2223 € - 0,122 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 PC Transparent

10219058

Preisbereich
0,2295 € - 0,1255 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.2 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
  • Schraubenart
    Maschinenschraube
  • Farbe
    Transparent
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2.6 3.0 mm PC Transparent

10219140

Preisbereich
0,185 € - 0,1017 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    4.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.6
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm Baustahl Natur

10237793

Preisbereich
0,1276 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M3 4.0 mm PC Transparent

10218518

Preisbereich
0,185 € - 0,1017 €

Lagerbestände
636 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 8.7 mm PC Transparent

10219409

Preisbereich
0,2606 € - 0,2606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.3 mm
  • Gewindelänge
    8.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Flacher Senkkopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Baustahl Natur

10237816

Preisbereich
0,1449 € - 0,0911 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    9.2 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Flacher Kopf
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M2 6.5 mm PC Transparent

10218464

Preisbereich
0,2123 € - 0,1166 €

Lagerbestände
14208 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Kopftyp
    Flachkopf