Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,119 € - 0,218 € | 44420 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 6598 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1239 € - 0,2252 € | 7708 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 90 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2238 € - 0,4089 € | 8240 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1387 € - 0,2525 € | 54 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4592 € - 0,4592 € | 664 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1736 € - 1,5639 € | 900 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,4921 € - 1,8365 € | 780 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1044 € - 0,1908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3127 € - 0,5093 € | 277 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,264 € - 0,4289 € | 1104 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4132 € - 0,6743 € | 1344 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.264 in
6.7 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1374 € - 0,251 € | 2084 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | 600 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0582 € - 0,0812 € | 8995 Auf Lager |
M3
|
Natur
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0522 € - 0,0728 € | 5850 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0385 € - 0,0385 € | 3500 Auf Lager |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1179 € - 0,1621 € | 750 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1535 € - 0,2797 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung