Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1239 € - 0,2252 € | 300 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,439 € - 0,693 € | 900 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2424 € - 0,3945 € | 2300 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1836 € - 0,2998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,452 € - 0,452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,6987 € - 1,0646 € | 705 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4541 € - 0,4541 € | 1100 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1017 € - 0,185 € | 355 Auf Lager |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2367 € - 0,4318 € | 900 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2525 € - 0,4605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,5007 € - 0,812 € | 212 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1067 € - 0,1477 € | 9750 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1535 € - 0,2797 € | 972 Auf Lager |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1215 € - 0,2209 € | 5772 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,3127 € - 0,5093 € | 8297 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1337 € - 0,2439 € | 2117 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.559 in
14.2 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1836 € - 0,2998 € | 2247 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,305 € - 0,305 € | 1400 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,122 € - 0,2223 € | 500 Auf Lager |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1255 € - 0,2295 € | 500 Auf Lager |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung