Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schrauben mit einer flachen Oberseite, die entsprechend konzipiert sind, damit sie vollständig in Senklöcher geschraubt werden können. Ideal für eine Reihe von Anwendungsbereichen.
Seriennummer: SR1923
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1017 € - 0,185 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,231 € - 0,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,2424 € - 0,4404 € | 574 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.484 in
12.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,35 € - 0,5667 € | 530 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1736 € - 1,6787 € | 700 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0806 € - 0,1276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0612 € - 0,0855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natur
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1411 € - 0,2582 € | 8900 Auf Lager |
M5
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,4132 € - 0,6542 € | 552 Auf Lager |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1736 € - 1,5639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,1288 € - 0,2352 € | 200 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0895 € - 0,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Natur
|
Baustahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,7202 € - 1,1349 € | 800 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,7604 € - 1,1994 € | 608 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.406 in
10.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,9598 € - 1,4634 € | 606 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.799 in
20.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 1,1191 € - 1,5926 € | 800 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,8221 € - 1,2525 € | 200 Auf Lager |
M8
|
Transparent
|
PC
|
0.602 in
15.3 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 4000 Auf Lager |
M3 x 0.5
|
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Mit Schlitz