Menü Suche

Maschinenschrauben ‒ Linsenkopf

Auf Lager

Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
194 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0662 € - 0,0817 € 499 Auf Lager
M6
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
10.0 mm
Mit Schlitz
0,0326 € - 0,0403 € 850 Auf Lager
M2.5
4.0 mm
Mit Schlitz
0,0449 € - 0,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0431 € - 0,0533 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,2046 € - 0,2526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0371 € - 0,0458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
20.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0328 € - 0,0405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
5.0 mm
Mit Schlitz
0,0446 € - 0,0551 € 2000 Auf Lager
M5
15.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
16.0 mm
Mit Schlitz
0,0403 € - 0,0498 € 4000 Auf Lager
M5
12.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0368 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
16.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,1306 € - 0,1872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
7.0 mm
Mit Schlitz
10294291 0,0332 € - 0,041 € 1000 Auf Lager
M2
8.0 mm
Mit Schlitz
0,0338 € - 0,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
12.0 mm
Mit Schlitz
0,0347 € - 0,0428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
25.0 mm
Mit Schlitz
0,0542 € - 0,0669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
35.0 mm
Mit Schlitz
0,0329 € - 0,0406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
Mit Schlitz
0,1076 € - 0,1329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
50.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
0,0499 € - 0,0616 € 1996 Auf Lager
M4
30.0 mm
Kreuzschlitz-Betätigung
  • von 10
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 16.0 mm Nylon Natur

10297988

Preisbereich
0,0817 € - 0,0662 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 10.0 mm Nylon Natur

10294307

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 4.0 mm Nylon Natur

10294888

Preisbereich
0,0403 € - 0,0326 €

Lagerbestände
850 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 16.0 mm Nylon Natur

10297414

Preisbereich
0,0554 € - 0,0449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 10.0 mm Nylon Natur

10297384

Preisbereich
0,0533 € - 0,0431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M10 20.0 mm Nylon Natur

10299050

Preisbereich
0,2526 € - 0,2046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 20.0 mm Nylon Natur

10296875

Preisbereich
0,0458 € - 0,0371 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 5.0 mm Nylon Natur

10294277

Preisbereich
0,0405 € - 0,0328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 15.0 mm Nylon Natur

10297407

Preisbereich
0,0551 € - 0,0446 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3 16.0 mm Nylon Natur

10295694

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    6.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 12.0 mm Nylon Natur

10297391

Preisbereich
0,0498 € - 0,0403 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 16.0 mm Nylon Natur

10296868

Preisbereich
0,0454 € - 0,0368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M3.5 7.0 mm Nylon Natur

10296226

Preisbereich
0,1872 € - 0,1306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.7 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 8.0 mm Nylon Natur

10294291

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2 12.0 mm Nylon Natur

10294314

Preisbereich
0,0418 € - 0,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    3.8 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 25.0 mm Nylon Natur

10294963

Preisbereich
0,0428 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M4 35.0 mm Nylon Natur

10296790

Preisbereich
0,0669 € - 0,0542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
Schraube Mit Schlitz M2.5 6.0 mm Nylon Natur

10294901

Preisbereich
0,0406 € - 0,0329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M6 50.0 mm Nylon Natur

10298060

Preisbereich
0,1329 € - 0,1076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.6 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 30.0 mm Nylon Natur

10296899

Preisbereich
0,0616 € - 0,0499 €

Lagerbestände
1996 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur