Zylinderkopfschrauben sind für Anwendungen geeignet, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist. Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1534 € - 0,1802 € | 2800 Auf Lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4365 € - 0,4365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0667 € - 0,0781 € | 9187 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3717 € - 0,4379 € | 248 Auf Lager |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3162 € - 0,3727 € | 61 Auf Lager |
M16
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0294 € - 0,0343 € | 1468 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4181 € - 0,4871 € | 8016 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3886 € - 0,4069 € | 2323 Auf Lager |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0364 € - 0,0425 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4139 € - 0,4365 € | 61 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,352 € - 0,4125 € | 1293 Auf Lager |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1802 € - 0,214 € | 7000 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3168 € - 0,3717 € | 200 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4646 € - 0,542 € | 5750 Auf Lager |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2154 € - 0,2492 € | 2000 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0622 € - 0,0727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0347 € - 0,0411 € | 9448 Auf Lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3562 € - 0,4167 € | 1306 Auf Lager |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0977 € - 0,1143 € | 20353 Auf Lager |
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,113 € - 0,1255 € | 16048 Auf Lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.