Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Raddurchmesser | Rollentyp | Tragfähigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
12,8694 € - 24,3941 € | 32 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
22,7807 € - 45,1155 € | 34 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina-Laufrolle mit Bremse
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
10,3912 € - 21,8216 € | 160 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
3,6942 € - 7,758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Befestigungsplatte und Bremse
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
3,7343 € - 7,842 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Bolzenlochrolle mit Bremse
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
2,6406 € - 5,5454 € | 80 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
4,121 € - 8,6542 € | 72 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
||
2,5339 € - 5,3213 € | 200 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Befestigungsplatte für Doppellaufrolle
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
11,236 € - 23,5957 € | 148 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Doppellaufrolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
71,14 € - 74,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
58,039 € - 112,9818 € | 48 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
20,6699 € - 40,2725 € | 37 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
41,8185 € - 81,4025 € | 30 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
14,038 € - 14,038 € | 24 Auf Lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit Bolzenloch
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
34,8628 € - 67,8896 € | 28 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
32,6804 € - 63,6317 € | 40 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
10283332 | 8,6171 € - 17,0611 € | 128 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
|
|
|
6,0404 € - 11,7683 € | 30 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
|
||
22,6411 € - 44,0868 € | 62 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
62,8685 € - 122,3846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.921 in
125.0 mm
|
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.