Menü Suche

Medizinische Rollen

Auf Lager

Medizinische Rollen sind von zentraler Bedeutung für die Mobilität von Geräten im Gesundheitswesen, sei es in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Labors und anderen Bereichen. In jeder medizinischen Einrichtung finden Sie tragbares Equipment wie Patientenmonitore und -geräte, Beatmungsgeräte, Betten, medizinische Wagen und Karren, Hebevorrichtungen, Rollstühle und andere, die alle mit Rollen und Rädern ausgestattet sind. Unser umfangreiches Sortiment umfasst verschiedene Rollentypen, darunter Levina, Linea, Doppellaufrolle, Lenkrollen, Rollen mit feststehender Platte und andere. Diese Rollen werden in verschiedenen Farben und Materialien angeboten, wie Polyurethan, verzinktem Stahl und Nylon. Eine Vielzahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen sind verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
149 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
11,6162 € - 11,6162 € 1216 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
34,8628 € - 67,8896 € 28 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
6,6318 € - 13,1284 € 52 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
40.0 kg
6,674 € - 13,2171 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
50.0 kg
4,2945 € - 8,3679 € 108 Auf Lager
40.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
25.0 kg
5,2238 € - 10,1124 € 124 Auf Lager
63.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
40.0 kg
41,8185 € - 81,4025 € 30 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
80.0 kg
62,8685 € - 122,3846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
80.0 kg
58,039 € - 112,9818 € 48 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
80.0 kg
20,6699 € - 40,2725 € 37 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
14,038 € - 14,038 € 24 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
32,6804 € - 63,6317 € 40 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
6,0404 € - 11,7683 € 30 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
8,1384 € - 17,8594 € 80 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
10283332 8,6171 € - 17,0611 € 128 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
8,1525 € - 15,4644 € 50 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
6,2094 € - 12,3005 € 84 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
35.0 kg
71,14 € - 74,0694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
80.0 kg
22,6411 € - 44,0868 € 62 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
60.0 kg
7,7864 € - 7,7864 € 40 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
60.0 kg
  • von 8
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Grau

10269343

Preisbereich
11,6162 € - 11,6162 €

Lagerbestände
1216 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolt Hole
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276471

Preisbereich
67,8896 € - 34,8628 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle mit Gewindebolzen 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283592

Preisbereich
13,1284 € - 6,6318 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle mit Gewindebolzen 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Preisbereich
13,2171 € - 6,674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 40.0 mm 25.0 kg Schraubbefestigung Grau

10277713

Preisbereich
8,3679 € - 4,2945 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 63.0 mm 40.0 kg Schraubbefestigung Grau

10277737

Preisbereich
10,1124 € - 5,2238 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276457

Preisbereich
81,4025 € - 41,8185 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Weiß PA

10276495

Preisbereich
122,3846 € - 62,8685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276488

Preisbereich
112,9818 € - 58,039 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276426

Preisbereich
40,2725 € - 20,6699 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Bolzenloch Grau

10269350

Preisbereich
14,038 € - 14,038 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolt Hole
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276464

Preisbereich
63,6317 € - 32,6804 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 50.0 mm 35.0 kg Schraubbefestigung 47.0 mm Grau

10277751

Preisbereich
11,7683 € - 6,0404 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle mit Gewindebolzen 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Preisbereich
17,8594 € - 8,1384 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Gewindebolzen Grau

10283332

Preisbereich
17,0611 € - 8,6171 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Threaded Stem
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Grau

10269336

Preisbereich
15,4644 € - 8,1525 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolt Hole
Rolle 50.0 mm 35.0 kg Schraubbefestigung Grau

10277720

Preisbereich
12,3005 € - 6,2094 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276440

Preisbereich
74,0694 € - 71,14 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10276433

Preisbereich
44,0868 € - 22,6411 €

Lagerbestände
62 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 60.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Grau

10269329

Preisbereich
7,7864 € - 7,7864 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolt Hole