Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,0704 € - 0,088 € 4425 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0675 € - 0,0842 € 7794 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
15000 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
0,038 € - 0,0476 € 25659 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
PVC
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
10283981 0,0374 € - 0,0466 € 8953 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,0374 € - 0,0466 € 47774 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0503 € - 0,0626 € 1848 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
4000 Auf Lager
27.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
8.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0662 € - 0,0829 € 46029 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,0576 € - 0,072 € 606 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
3437 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
TPE
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
10.0 mm
1935 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
TPE
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
14498 Auf Lager
17 mm
Schwarz
TPE
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
6.5 mm
0,1376 € - 0,1922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Schwarz
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,4261 € - 1,4261 € 998 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
3014 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
TPE
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
2553 Auf Lager
28.0 mm
Schwarz
TPE
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
1 Auf Lager
30.0 mm
Schwarz
TPE
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
30,1448 € - 30,1448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
Schwarz
Silikonkautschuk
26.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
  • von 13
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284124

Preisbereich
0,088 € - 0,0704 €

Lagerbestände
4425 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Preisbereich
0,0842 € - 0,0675 €

Lagerbestände
7794 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507


Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Kabeltülle 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10283998

Preisbereich
0,0476 € - 0,038 €

Lagerbestände
25659 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10283981

Preisbereich
0,0466 € - 0,0374 €

Lagerbestände
8953 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10283974

Preisbereich
0,0466 € - 0,0374 €

Lagerbestände
47774 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284056

Preisbereich
0,0626 € - 0,0503 €

Lagerbestände
1848 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.5 mm 27.0 mm 1.2 mm

10089804


Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    27.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Plattenstärke
    1.2 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10089729


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100

Preisbereich
0,0829 € - 0,0662 €

Lagerbestände
46029 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284131

Preisbereich
0,072 € - 0,0576 €

Lagerbestände
606 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10118191


Lagerbestände
3437 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    31.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

10118184


Lagerbestände
1935 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    32.0 mm
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 17 mm 2.0 mm

10118146


Lagerbestände
14498 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 10.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10325353

Preisbereich
0,1922 € - 0,1376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155714

Preisbereich
1,4261 € - 1,4261 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    24.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    31.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092


Lagerbestände
3014 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Kabeltülle 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10118160


Lagerbestände
2553 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

10118177


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    23.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
IP67-Kabeltülle 26.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 2.5 mm

10320822

Preisbereich
30,1448 € - 30,1448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Innendurchmesser
    26.0 mm
  • Plattenstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz