Menü Suche

Offene Standardkabeltüllen

Auf Lager

Wir haben eine große Auswahl an offenen Standardkabeltüllen, die in verschiedenen Materialien erhältlich sind. Das Einrastdesign ermöglicht die schnelle und einfache Installation. Schwarzes PVC trägt zum Schutz von Drähten und Kabeln bei, die durch Bleche geführt werden. Das schwarze thermoplastische Gummi (TPG) ist beständig gegen die meisten Öle und Fette und kann Temperaturen von -40C bis zu +135C widerstehen. TPE ist eine umweltfreundlichere Alternative zu PVC, die für raue Umgebungen mit einem breiteren Betriebstemperaturbereich geeignet ist. Es ist ein sehr stabiles Material mit langer Lebensdauer. EPDM ist ein hitzebeständiges Material für den Einsatz in extremen Temperaturbereichen von -40C bis zu +125C. Vielleicht interessieren Sie sich auch für unser Sortiment an Blindstopfen, Abstandhaltern mit Außen-/Innengewinde und flachen Unterlegscheiben.

Seriennummer: SR1700

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
260 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtdurchmesser Farbe Material Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Gesamthöhe Kaufen
0,3012 € - 0,3773 € 9425 Auf Lager
34.0 mm
Schwarz
EPDM
27.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
9.0 mm
1,1119 € - 1,3903 € 10042 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
1.0 mm
13.0 mm
0,1159 € - 0,1726 € 19898 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
TPE
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
10155684 0,4806 € - 0,5179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.2 mm
Schwarz
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
10070031 0,4203 € - 0,8888 € 9900 Auf Lager
46.0 mm
Schwarz
PVC
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,1094 € - 0,1325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
TPE
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0573 € - 0,1217 € 10000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0813 € - 0,0864 € 2950 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
TPE/TPV
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
10072035 0,0822 € - 0,1747 € 16750 Auf Lager
16.0 mm
Schwarz
PVC
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,8594 € - 0,8594 € 1299 Auf Lager
38.1 mm
Schwarz
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2506 € - 0,2603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1468 € - 0,1529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Schwarz
TPE/TPV
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1029 € - 0,137 € 7980 Auf Lager
14.3 mm
Schwarz
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1245 € - 0,1709 € 3127 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
TPE
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
10009932 0,1426 € - 0,1486 € 693 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
TPE/TPV
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
10155691 1,2037 € - 1,2037 € 6230 Auf Lager
30.2 mm
Schwarz
TPE
25.1 mm
21.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0967 € - 0,2051 € 2500 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0883 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.3 mm
Schwarz
TPE
10.9 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,037 € - 0,046 € 229957 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,0573 € - 0,1217 € 27000 Auf Lager
14.2 mm
Schwarz
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.0 mm
  • von 13
Kabeltülle 21.0 mm 27.0 mm 34.0 mm 1.0 mm

10284926

Preisbereich
0,3773 € - 0,3012 €

Lagerbestände
9425 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    9.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    34.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    27.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 1.0 mm

10285008

Preisbereich
1,3903 € - 1,1119 €

Lagerbestände
10042 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    41.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    52.0 mm
  • Plattenstärke
    1.0 mm
Kabeltülle 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10009901

Preisbereich
0,1726 € - 0,1159 €

Lagerbestände
19898 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

10155684

Preisbereich
0,5179 € - 0,4806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.2 mm
  • Innendurchmesser
    21.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.1 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10070031

Preisbereich
0,8888 € - 0,4203 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    46.0 mm
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    38.0 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009949

Preisbereich
0,1325 € - 0,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10072592

Preisbereich
0,1217 € - 0,0573 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10009871

Preisbereich
0,0864 € - 0,0813 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10072035

Preisbereich
0,1747 € - 0,0822 €

Lagerbestände
16750 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    3.0 mm
Kabeltülle 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155707

Preisbereich
0,8594 € - 0,8594 €

Lagerbestände
1299 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    38.1 mm
  • Innendurchmesser
    24.6 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    31.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10009956

Preisbereich
0,2603 € - 0,2506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.0 mm
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10009888

Preisbereich
0,1529 € - 0,1468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    4.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155745

Preisbereich
0,137 € - 0,1029 €

Lagerbestände
7980 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10009864

Preisbereich
0,1709 € - 0,1245 €

Lagerbestände
3127 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.3 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10009932

Preisbereich
0,1486 € - 0,1426 €

Lagerbestände
693 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
Kabeltülle 21.8 mm 25.1 mm 30.2 mm 1.6 mm

10155691

Preisbereich
1,2037 € - 1,2037 €

Lagerbestände
6230 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.2 mm
  • Innendurchmesser
    21.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    25.1 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 11.0 mm 12.5 mm 19.0 mm 1.6 mm

10072561

Preisbereich
0,2051 € - 0,0967 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    12.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 8.0 mm 10.9 mm 14.3 mm 1.6 mm

10155738

Preisbereich
0,1212 € - 0,0883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.3 mm
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    10.9 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Kabeltülle 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284025

Preisbereich
0,046 € - 0,037 €

Lagerbestände
229957 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Kabeltülle 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10080962

Preisbereich
0,1217 € - 0,0573 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    14.2 mm
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm