Menü Suche

P-Clips - Schraubbefestigung

Auf Lager

Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
1,4362 € - 1,4362 € 3500 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
19.1 mm
12.7 mm
0,918 € - 0,918 € 468 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
17.5 mm
12.7 mm
0,7842 € - 0,7842 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
8.0 mm
9.5 mm
0,918 € - 0,918 € 420 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
15.9 mm
9.5 mm
0,7842 € - 0,7842 € 7878 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
9.5 mm
10161814 0,918 € - 0,918 € 2000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,7842 € - 0,7842 € 6615 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,2939 € - 0,2939 € 4465 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
14.3 mm
9.5 mm
1,7741 € - 1,7741 € 1167 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
28.6 mm
12.7 mm
1,6896 € - 1,6896 € 1433 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
31.8 mm
12.7 mm
1,8304 € - 1,8304 € 1346 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
0,7842 € - 0,7842 € 1000 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
6.4 mm
9.5 mm
1,1475 € - 1,1475 € 2053 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
22.2 mm
12.7 mm
0,7842 € - 0,7842 € 5867 Auf Lager
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
11.1 mm
9.5 mm
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161715

Preisbereich
1,4362 € - 1,4362 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 17.5 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161708

Preisbereich
0,918 € - 0,918 €

Lagerbestände
468 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    17.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 8.0 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161784

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161692

Preisbereich
0,918 € - 0,918 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.9 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 9.5 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161791

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
7878 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161814

Preisbereich
0,918 € - 0,918 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.8 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161760

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
6615 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 14.3 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161821

Preisbereich
0,2939 € - 0,2939 €

Lagerbestände
4465 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    14.3 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 28.6 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161746

Preisbereich
1,7741 € - 1,7741 €

Lagerbestände
1167 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 31.8 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161753

Preisbereich
1,6896 € - 1,6896 €

Lagerbestände
1433 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161739

Preisbereich
1,8304 € - 1,8304 €

Lagerbestände
1346 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161777

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 22.2 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161722

Preisbereich
1,1475 € - 1,1475 €

Lagerbestände
2053 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    22.2 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 5.2 mm Aluminium Schwarz

10161807

Preisbereich
0,7842 € - 0,7842 €

Lagerbestände
5867 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV