Menü Suche

Pendelelement

In Produktion

Pendelelemente werden in linearen Klemmvorgängen auf den Kolbenkopf geschraubt. Der Kolben drückt nach vorne bis das Pendelelement das Werkstück sicher hält. Diese Komponenten sind für ein schnelles Klemmen mit Größenvariationen und langen Öffnungs- und Schließbewegungen konzipiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfstärke Gewindegröße Kopfhöhe Gewindelänge Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
  • von 3
Pendelelement 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stahl

10504338


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stahl

10504499


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stahl

10504413


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Stahl

10504659


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

10504574


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

10504567


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stahl

10504369


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stahl

10504406


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Stahl

10504482


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stahl

10504529


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

10504604


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Stahl

10504680


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    17.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stahl

10504307


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stahl

10504383


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stahl

10504468


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stahl

10504543


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stahl

10504628


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Stahl

10504703


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    17.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stahl

10504345


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stahl

10504420


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl