Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
0,6322 € - 0,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
Stahl, verzinkt
Threaded Stud
8.5 mm
PA
1,1419 € - 2,9005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
M6
Messing
Threaded Stud
15.0 mm
PA
1,7318 € - 2,123 € 8336 Auf Lager
23.0 mm
M5
Stahl
Threaded Stud
15.0 mm
PA
2,8864 € - 6,0615 € 4424 Auf Lager
28.0 mm
M8
Stahl
Threaded Stud
30.0 mm
PA
3,9036 € - 4,5338 € 655 Auf Lager
50.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
30.0 mm
PP
8,3918 € - 10,4898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
50.0 mm
PA
10189054 2,4548 € - 2,9568 € 163 Auf Lager
31.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Außengewinde
20.0 mm
PP
1,8163 € - 3,9847 € 249 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Threaded Stud
40.0 mm
PA
1,3411 € - 1,7037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M5
Stahl, verzinkt
Außengewinde
10.0 mm
PA
7,0683 € - 8,8705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Außengewinde
20.0 mm
PA
2,0557 € - 3,9143 € 1730 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Threaded Stud
20.0 mm
PA
1,3771 € - 1,591 € 479 Auf Lager
20.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Außengewinde
10.0 mm
PA
2,3091 € - 2,9005 € 100 Auf Lager
40.0 mm
M10
Stahl, verzinkt
Außengewinde
30.0 mm
PA
9,2507 € - 11,588 € 10 Auf Lager
54.0 mm
M10
Stahl, verzinkt
Außengewinde
50.0 mm
PA
2,7132 € - 3,2525 € 1122 Auf Lager
31.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Außengewinde
30.0 mm
PP
0,8969 € - 1,2241 € 27 Auf Lager
15.0 mm
M4
Stahl
Threaded Stud
10.0 mm
PA
2,3514 € - 2,9568 € 612 Auf Lager
31.0 mm
M5
Stahl, verzinkt
Außengewinde
20.0 mm
PP
1,3446 € - 2,9568 € 760 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Threaded Stud
30.0 mm
PA
2,295 € - 4,393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Messing
Threaded Stud
30.0 mm
PA
3,9897 € - 4,1213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Threaded Stud
50.0 mm
PP
  • von 6
Rändelknopf 15.0 mm M4 8.5 mm PA Schwarz

10260852

Preisbereich
0,6322 € - 0,6322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Handrad M6 15.0 mm Stahl PA

10333136

Preisbereich
2,9005 € - 1,1419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 23.0 mm M5 15.0 mm PA Schwarz

10159668

Preisbereich
2,123 € - 1,7318 €

Lagerbestände
8336 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Bolzenhöhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 28.0 mm M8 30.0 mm PA Schwarz

10159767

Preisbereich
6,0615 € - 2,8864 €

Lagerbestände
4424 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Bolzenhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 50.0 mm M8 30.0 mm PP Schwarz

10189207

Preisbereich
4,5338 € - 3,9036 €

Lagerbestände
655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Weicher Knopf 54.0 mm M8 50.0 mm PA Schwarz

10188989

Preisbereich
10,4898 € - 8,3918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.5 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
Rändelknopf 31.0 mm M6 20.0 mm PP Schwarz

10189054

Preisbereich
2,9568 € - 2,4548 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.5 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 40.0 mm PA Schwarz

10333204

Preisbereich
3,9847 € - 1,8163 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 16.0 mm M5 10.0 mm PA Schwarz

10188781

Preisbereich
1,7037 € - 1,3411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Weicher Knopf 44.0 mm M6 20.0 mm PA Schwarz

10188927

Preisbereich
8,8705 € - 7,0683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Handrad 50.0 mm M10 20.0 mm PA Schwarz

10333235

Preisbereich
3,9143 € - 2,0557 €

Lagerbestände
1730 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M6 10.0 mm PA Schwarz

10188811

Preisbereich
1,591 € - 1,3771 €

Lagerbestände
479 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Rändelknopf 40.0 mm M10 30.0 mm PA Schwarz

10188897

Preisbereich
2,9005 € - 2,3091 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    57.0 mm
Weicher Knopf 54.0 mm M10 50.0 mm PA Schwarz

10188965

Preisbereich
11,588 € - 9,2507 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.5 mm
  • Gesamthöhe
    80.0 mm
Rändelknopf 31.0 mm M6 30.0 mm PP Schwarz

10189078

Preisbereich
3,2525 € - 2,7132 €

Lagerbestände
1122 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.5 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Rändelknopf 15.0 mm M4 10.0 mm PA Schwarz

10159613

Preisbereich
1,2241 € - 0,8969 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 31.0 mm M5 20.0 mm PP Schwarz

10189023

Preisbereich
2,9568 € - 2,3514 €

Lagerbestände
612 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.5 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 30.0 mm PA Schwarz

10333150

Preisbereich
2,9568 € - 1,3446 €

Lagerbestände
760 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 30.0 mm PA Schwarz

10333242

Preisbereich
4,393 € - 2,295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 50.0 mm M8 50.0 mm PP Schwarz

10189214

Preisbereich
4,1213 € - 3,9897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm