Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1544 € - 0,1613 € | 1011 Auf Lager |
1/4-20
|
Natur
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,1236 € - 0,1647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4-20
|
Natur
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,5294 € - 0,6265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4759 € - 0,5632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,5195 € - 0,6139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1334 € - 0,1844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,0281 € - 0,0281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,2055 € - 0,2844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Schwarz
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,5153 € - 0,6068 € | 31 Auf Lager |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4801 € - 0,5702 € | 347 Auf Lager |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,5364 € - 0,635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4928 € - 0,5815 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4984 € - 0,5885 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1605 € - 0,2252 € | 749 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,2562 € - 0,3435 € | 750 Auf Lager |
M5
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,2013 € - 0,366 € | 1257 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,1675 € - 0,3041 € | 370 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,034 € - 0,034 € | 6000 Auf Lager |
M6
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,0729 € - 0,0729 € | 556 Auf Lager |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
0,1577 € - 0,2886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natur
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Flache Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.