Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rohrendstopfen sind wichtige Komponenten zum Verschließen der Enden von Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von Branchen. Sie wurden entwickelt, um einen sicheren und zuverlässigen Verschluss zu bieten, der Leckagen, Verunreinigungen und Schäden am Rohr verhindert. Sie zeichnen sich durch außergewöhnliche Haltbarkeit, Vielseitigkeit und einfache Installation aus. Sie bieten zahlreiche Vorteile und können für verschiedene Anwendungen in Branchen wie Bauwesen, Sanitär und Fertigung eingesetzt werden.
Äußerst vielseitig in Bezug auf Material und Größe. Diese Stopfen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Gummi und Kunststoff hergestellt, die eine ausgezeichnete Festigkeit und Verschleißfestigkeit gewährleisten.
Erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrabmessungen, um eine präzise und sichere Abdichtung zu gewährleisten.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Natur, Schwarz, Weiß Seriennummer: SRSTPI, SR1601, SR6461
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | h | Farbe | Material | Grifftyp | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6757 € - 1,6089 € | 120 Auf Lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,8677 € | 560 Auf Lager |
0.128 in
3.25 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
3.252 in
82.6 mm
|
||
| 0,2783 € - 0,5995 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,1591 € - 0,2031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.049 in
1.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1233 € - 0,2651 € | 12800 Auf Lager |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2611 € - 0,6689 € | 150 Auf Lager |
0.108 in
2.75 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 1,3156 € - 3,3444 € | 345 Auf Lager |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,461 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4,3043 € - 9,0391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 0,6944 € - 1,0976 € | 60 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7044 € - 1,1435 € | 178 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
Ohne Fingergriff
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2439 € - 0,5935 € | 18180 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.815 in
71.5 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2395 € | 1203 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,2955 € | 205 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,4881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10090039 | 0,264 € - 0,6779 € | 2800 Auf Lager |
|
0.449 in
11.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
| 0,1982 € - 0,2317 € | 600 Auf Lager |
0.064 in
1.62 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,3525 € | 500 Auf Lager |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4749 € - 1,2323 € | 200 Auf Lager |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Weiß
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,2439 € | 498 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Schwarz
|
LDPE - PIR
|
Ohne Fingergriff
|
0.512 in
13.0 mm